HRT 25B/L6T.31-2500-S12
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 25B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 0,05 ... 2,5 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite | 0,05 ... 3 m (typische Reichweite) |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 60 mm [1.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Temperaturdrift | 2 mm/K |
Standardmessobjekt | 50 x 50 mm² |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 32 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Funktion | Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung Tastweiteneinstellung |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 30 Hz |
Ansprechzeit | 70 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.1 |
Porttyp | A |
Spezifikation | V1.1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten IN | 1 Byte |
Dual Channel | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 15 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Hell-/Dunkelumschaltung Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |