HRT 25B/L6T.31-2500

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50134584

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HRT 25B/L6T.32-2500
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50142316
  • Serie: 25B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 2,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50142316
Serie 25B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0,05 ... 2,5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 3 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 60 mm [1.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Wiederholgenauigkeit 15 mm
Temperaturdrift 2 mm/K
Standardmessobjekt 50 x 50 mm²
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 32 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Funktion Hell-/Dunkelumschaltung
Tastaturverriegelung
Tastweiteneinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 30 Hz
Ansprechzeit 70 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.1
Porttyp A
Spezifikation V1.1.1
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten IN 1 Byte
Dual Channel Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 5 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 55 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Hell-/Dunkelumschaltung
Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf