HRTR 25B/6-300F, 650-JST
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 25B |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0 ... 0,3 m |
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0 ... 0,3 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Fest eingestellte Reichweite | 0,3 m |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 620 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 19 mm x 19 mm [200 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz |
| Ansprechzeit | 2 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung mit JST PHR-3 Steckverbinder |
| Leitungslänge | 650 mm |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 30 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 66 IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |