HRTR 53/6-S-S8.3
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 53 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Sonderausführung | HYGIENE-Design kleiner Lichtfleck (S) |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 0,2 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,01 ... 0,15 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,015 ... 0,12 m |
| Grenzreichweite | 0,005 ... 0,2 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 620 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 4 mm [100 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max. | 15 mA |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 18 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Polzahl | 3 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Gehäusepassung |
| Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |