HRTR 53/6-XL-S8.3

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50107508

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT53C.XL/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50148172
  • Serie: 53C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50148172

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Serie 53
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung HYGIENE-Design
extra langer Lichtfleck (XL)
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,1 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,09 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,08 m
Grenzreichweite 0,005 ... 0,1 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 15 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Gehäusepassung
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf