IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 46B |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Sonderausführung | Ex-Geschützt Warnausgang |
| Betriebsreichweite | 0 ... 1,2 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 2,5 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Warnausgang |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 200 mm |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 250 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | Ex |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |