ISS 244PP/22-20E-S12
Induktiver Sensor
Serie | 244 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 20 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 16,2 mm |
Sonderausführung | Antivalent |
MTTF | 1.230 Jahre |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Schalthysterese | 5 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
Reststrom, max. | 0,5 mA |
Spannungsabfall | 2 V |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
Schaltfrequenz | 150 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
Einbauart | bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polyamid (PA 66) |
Nettogewicht | 140 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Normmessplatte | 60 x 60 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,33 |
Edelstahl | 0,74 |
Kupfer | 0,3 |
Messing | 0,38 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |