IT 3820 SR0C0BE
Mobiler Barcodeleser Funk
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | IT 38xx |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 25 ... 914 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 3.648 px |
Auflösung Kamera vertikal | 1 px |
Barcode Kontrast (PCS) | 20 % |
Modulgröße | 0,127 ... 1 mm |
Versorgungsspannung UB | 3,7 V, DC |
Akku-Technolgie | LiIon |
Akku-Speicherkapazität | 2 Ah |
Art | PS/2, USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Bluetooth-Reichweite | Klasse 2 |
Bluetooth-Version | 1.2 |
Art des Anschlusses | Bluetooth |
Abmessung (B x H x L) | 81 mm x 157 mm x 135 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 260 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 1,8 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 41 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |