IT 3820i SRE
Mobiler Barcodeleser Funk
Serie | IT 38xx |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 25 ... 914 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 3.648 px |
Auflösung Kamera vertikal | 1 px |
Barcode Kontrast (PCS) | 20 % |
Modulgröße | 0,127 ... 1 mm |
Versorgungsspannung UB | 3,7 V, DC |
Technologie | LiIon |
Akku-Speicherkapazität | 2 Ah |
Art | PS/2, USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Bluetooth-Reichweite | Klasse 2 |
Bluetooth-Version | 2.0 |
Art des Anschlusses | Bluetooth |
Abmessung (B x H x L) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 272 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 2 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 54 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |