KRTM 3B/6.2121

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50138339

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KRT3CM.Q3S2/6T-M8
Kontrasttaster
Artikelnummer: 50148495
  • Serie: 3C
  • Betriebsreichweite, max.: 14,5 mm mm
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Artikelnummer: 50148495

Auf Anfrage
Serie 3B
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 14,5 mm ± 2 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtflecklage quer
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 10 g
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf