KRT3CM.Q3S2/6T-M8
Kontrasttaster
| Serie | 3C |
| Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion |
| Betriebsreichweite | 14,5 mm ± 2 mm |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | LED, RGB |
| Wellenlänge | B: 470 nm G: 525 nm R: 640 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
| Lichtflecklage | quer |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
| Fokus | fix |
| Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 2 V oder unbeschaltet |
| Verzögerung | 10 ms |
| Eingangswiderstand | 15.000 Ω |
| Funktion | Impulsverlängerung einstellen Tastaturverriegelung Teach-in |
| Schaltzustand active | high |
| Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,05 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Ansprechjitter | 20 µs |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 10 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | über optionales Befestigungsteil |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Funktion des Bedienelements | Impulsverlängerung einstellen Schaltschwellenanpassung Teach-in |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | EN IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |