RK 93/4-20 L

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50023930

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT3C.V/4P-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50129389
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50129389

Lieferzeit ca. 17 Werktage
Serie 93
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung V-Optik
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,02 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,018 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,004 ... 0,015 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,023 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,02 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,004 ... 0,017 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 250 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 170 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip