RK 96M/P-1440-21
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
| Serie | 96 |
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
| Betriebsreichweite | 0,3 ... 15 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0,1 ... 18 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 4 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |