PRK49C.1/4P-TB

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50134447

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,1 ... 24 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite 0,1 ... 30 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 630 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 130 mm [6.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Stromaufnahme, max. 100 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 1,4 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Aktivierung des Zeitmoduls zur Abfallverzögerung
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf