RRT42/A

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver

Artikelnummer: 580010

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
MLD510-R3L/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66536201
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66536201

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLD510-R2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66533101
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 2 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66533101

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLD500-T3L/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer: 66502201
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 66502201

Lieferzeit ca. 14 Werktage
MLD500-T2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer: 66501101
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
  • Anzahl Strahlen: 2 St.
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 66501101

Lieferzeit ca. 7 Werktage
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133861
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Sofort verfügbar

BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
Artikelnummer: 560340

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Betriebsanleitung - pdf