MLD510-R3L/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
| Serie | MLD 500 |
| Geräteart | Empfänger |
| Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder Reflexelement für Laserausrichthilfe |
| Funktionen | Automatischer Wiederanlauf |
| Reflexelement für Laserausrichthilfe | Ja |
| integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
| integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 204 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,6E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Anzahl Strahlen | 3 St. |
| Strahlabstand | 400 mm |
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 140 mA |
| Ansprechzeit | 30 ms |
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
| Art | AS-Interface Safety at Work |
| Funktion | Prozess |
| AS-i Profil | S-7.B.1 |
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 2.000 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| US-Patente | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |