RT 318K/N-550-S12

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50083194

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ET318B.3/2N-M12
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50122564
  • Serie: 318B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,001 ... 0,7 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122564

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 318
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,55 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,007 ... 0,26 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,165 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,7 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,007 ... 0,31 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,19 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 12
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf