RT 318M/N-200

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50082050

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
FT328.3/2N
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50122720
  • Serie: 328
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122720

Sofort verfügbar

Serie 318
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,1 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,007 ... 0,07 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,25 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,12 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,007 ... 0,08 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 130 g
Farbe Gehäuse schwarz
silber
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf