RT 318M/N-400

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50083112

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ET328.3/2N
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50122729
  • Serie: 328
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,001 ... 0,7 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50122729

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 318
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,4 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,004 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,01 ... 0,125 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,5 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,004 ... 0,24 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,01 ... 0,15 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 130 g
Farbe Gehäuse schwarz
silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf