SLSS 96K-1080-T2-45

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50031559

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
SLS46CI-70.K28-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50121911
  • Serie: 46C
  • Reichweite, max.: 5 ... 70 m
  • Lichtquelle: LED, infrarot
  • Funktionen: Aktivierungseingang
Artikelnummer: 50121911

Lieferzeit ca. 15 Werktage
Serie 96
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Aktivierungseingang
Typ 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849
Betriebsreichweite 0 ... 50 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 65 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Nord
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Nord - pdf