TFM 05 1510.Ex

Transponder

Artikelnummer: 50110026

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Artikelnummer: 50108070
  • Serie: TFM
  • Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
  • Geeignet für: RFM
  • Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 60 °C
Artikelnummer: 50108070

Sofort verfügbar

Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 67
Bauform Scheibe
Innendurchmesser 15 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 50 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 120 °C
Ex-Gerätegruppe II
Zulässige Oberflächentemperatur T=80 °C
Temperaturklasse Gase T4
Zündschutzart "nA" nicht funkend
"tD" Schutz durch Gehäuse
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf