TFM 06 1710.210
Transponder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | TFM |
Geeignet für | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
Schutzart | IP 67 |
Bauform | Scheibe |
Innendurchmesser | 5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Nettogewicht | 30 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 220 °C |
Zolltarifnummer | 85235200 |