TFU 05 2101.308

Transponder

Artikelnummer: 50112257

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFU
Geeignet für RFU 61 / 81
Chip NXPG2XM
Arbeitsfrequenz 868 MHz
Gültiges Normenwerk EPC1Gen2
Schutzart IP 68
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 46 mm x 10 mm x 52 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 30 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 125 °C
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Datenblatt - pdf