VRTR 8/44-250-S12

Taster Vordergrundausblendung

Artikelnummer: 50036372

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
VRTR 8/66-250-S12
Taster Vordergrundausblendung
Artikelnummer: 50036374
  • Serie: 8
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,25 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50036374

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 8
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,25 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0 ... 0,25 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0 ... 0,25 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,25 m
Grenzreichweite, grau 18% 0 ... 0,25 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0 ... 0,25 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf