Z-3110 + KB-USB
Mobiler Barcodeleser
| Serie | Z Serie |
| beinhaltet | USB-Leitung |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Scanrate, typisch | 200 scans/s |
| Lesedistanz | 0 ... 20 mm |
| Lichtquelle | LED, rot |
| LED-Gruppe | 1 |
| Auflösung Kamera horizontal | 2.088 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 1 px |
| Barcode Kontrast (PCS) | 30 % |
| Modulgröße | 0,1 mm |
| Versorgungsspannung UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
| Art | PS/2, USB, RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Funktion | Prozess |
| Abmessung (B x H x L) | 91 mm x 63 mm x 171 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Nettogewicht | 100 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Schutzart | IP 20 |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |