Reflexions-Lichtschranken
o Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse, Reflektor gegenüber.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50119364
- Serie: 55
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50115207
- Serie: 55
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108945
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108593
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108591
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
PRK 92/3 L Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50080723
- Serie: 92
- Betriebsreichweite, max.: 0,2 ... 5 m
- Versorgungsspannung, max.: 5,5 ... 13 V
Artikeldaten vom: 06.10.26