Sensoren für Ex-Anwendungen
Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Das umfassende Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien für den Einsatz in ATEX-Umgebung. Es sind Ausführungen für Zonen 2 und 22, sowie für 1 und 21 erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 15 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
LSSR 55,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50135419
- Serie: 55
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
- Lichtquelle: LED, rot
LSER 55/66,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50135420
- Serie: 55
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50119364
- Serie: 55
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot
HRTR 55/66-S8 Ex
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50115269
- Serie: 55
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Lichtquelle: LED, rot
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50115207
- Serie: 55
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50114409
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Lichtquelle: Laser, rot
Kombinationsprodukt
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50111519
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
- Lichtquelle: LED, rot
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50111520
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108945
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtquelle: LED, rot
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108943
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108593
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtquelle: LED, rot
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50108591
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtquelle: LED, rot
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108589
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,8 m
- Lichtquelle: LED, rot
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108587
- Serie: 46B
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
Artikeldaten vom: 06.10.26