Optimiert für transparente Objekte
Zuverlässige Detektion von hochtransparenten Objekten, Reichweiten bis zu 6 m, Verschmutzungs-Kompensation durch integriertes Tracking.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 182 Produkte gefunden
PRK3C.TT3/2T
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50157292
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Spannungsart: DC
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50153707
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot, LED, rot
- Spannungsart: DC
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50153458
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot, LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50152211
- Serie: 25C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 5 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK53CL1.A3/LG-5000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50152111
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Lichtquelle: Laser, rot, Laser, rot
- Spannungsart: DC
PRK53C.T3/LT-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50151484
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK55C.A3/LG-5000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150780
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Lichtquelle: LED, rot, LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK53CL1.T3/LT-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150673
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,4 m
- Lichtquelle: Laser, rot
- Spannungsart: DC
PRK53CL1.A3/LT-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150672
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Lichtquelle: Laser, rot, Laser, rot
- Spannungsart: DC
PRK3C.T3/PT-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150598
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK33CPP.TT3/LT-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150360
- Serie: 33C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Spannungsart: DC
PRK33CPP.TT3/LG-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150359
- Serie: 33C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Spannungsart: DC
Artikeldaten vom: 06.10.26