Reflexions-Lichtschranken
Mit Reflexionsprinzip: Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse, Reflektor gegenüber.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 690 Produkte gefunden
PRK3C.TT3/2T
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50157292
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: LED, rot
PRK5BPP.H1/2X-200-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50157144
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155803
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 6 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155648
- Serie: 25C
- Betriebsreichweite, max.: 0,2 ... 20 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Laser, rot
PRK5B/4X-200-M8.P1
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155632
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,04 ... 1,25 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: LED, rot
PRK15PP.D1/PX-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155524
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK15PP.D1/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155523
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK15PP.D/4X-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155522
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK15PP.D/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155521
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
PRK15PP/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155520
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 10 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200MVKT
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155517
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: LED, rot
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155477
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Bauform: kubisch
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
Artikeldaten vom: 06.10.26