IO-Link Sensoren
Die IO-Link-Sensoren bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Diagnose und Parametrierung und helfen damit die Transparenz einer Applikation zu erhöhen. Solche Daten sind Grundlage für Condition Monitoring und vorausschauende Wartung.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151547
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Länge: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151546
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
- Länge: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151545
- Serie: 208
- Bauform: zylindrisch, 8 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 40 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26