Spezialsensoren
Die IS 200 Spezialsensoren zeichnen sich durch ein Plus an Performance aus. Die extrem robusten Edelstahl-Sensoren bestehen aus V2A/V4A (AISI 303/316L) und sind für Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gehäusematerial ausgelegt, z.B. IP 68/69K oder Druckfestigkeit bis 100 bar. Ein bis zu dreifacher Schaltabstand und ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C (optional kurzzeitig bis 100 °C im Washdown) stehen zur Auswahl. Des weiteren sind antivalente sowie ECOLAB-zertifizierte Varianten möglich.
In dieser Gruppe befinden sich außerdem 2 Draht-AC/DC-Sensoren (Allspannung) mit einem großen Bereich von 10-320 V AC/DC.
In dieser Gruppe befinden sich außerdem 2 Draht-AC/DC-Sensoren (Allspannung) mit einem großen Bereich von 10-320 V AC/DC.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 48 Produkte gefunden
IS 230FM.2/44.5F-10E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50155006
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
- Spannungsart: DC
IS 218MM/44.5F-12N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154826
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
- Spannungsart: DC
IS 218MM/4NO.5F-12N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154824
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
- Spannungsart: DC
IS 218MM/44.5F-8E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154822
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Spannungsart: DC
IS 218MM/4NO.5F-8E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154820
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Spannungsart: DC
ISS 218FM.2/44.5F-5E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154818
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Spannungsart: DC
IS 212MM/44.5F-8N0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154816
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Spannungsart: DC
IS 212MM/4NO.5F-8N0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154814
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Spannungsart: DC
IS 212MM/44.5F-4E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154812
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
- Spannungsart: DC
IS 212MM/4NO.5F-4E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154810
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
- Spannungsart: DC
ISS 212FM.2/4NC.5F-3E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154808
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Spannungsart: DC
ISS 212FM.2/4NO.5F-3E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154806
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Spannungsart: DC
Artikeldaten vom: 06.10.26