Robuste Edelstahlsensoren

In dieser Gruppe finden Sie Sensoren mit Ecolab und Schutzart IP 68, IP 69K - geeignet für die Nahrungsmittelverarbeitung (Food & Beverage). Einmal als besonders robuste Volledelstahlausführung mit einem einteiligen und bis zu 1 mm dicken Gehäuse für hohe Druckfestigkeit bis zu 100 bar oder als Ausführung in AISI 316L Edelstahlhülse mit PPS Front und großem Temperaturbereich. Weitere universelle Varianten für Tastweiten mit verschiedenen Metallen im Prozess mit Reduktionsfaktor 1 sind auch erhältlich.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Induktiv-Sensoren in Edelstahl

Volledelstahlsensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Robustheit, Hygiene und Beständigkeit gestellt werden. Dank ihres widerstandsfähigen Gehäuses eignen sie sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie. Gleichzeitig bieten sie eine hohe Prozesssicherheit und lange Lebensdauer auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die induktiven Edelstahlsensoren mit PPS-Front oder in Volledelstahl-Ausführung eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion und verfügen über eine ECOLAB-Zertifizierung. Sie sind in zylindrischer Bauform von M8 bis M30 erhältlich und stehen mit NC-, NO- oder antivalentem Ausgang sowohl in bündiger als auch in nicht-bündiger Ausführung zur Verfügung.

Damit bieten diese induktiven Sensoren eine besonders wirtschaftliche und zugleich robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Ihr Nutzen

  • Edelstahl mit PPS 
  • Washdown (15 min bei 100 °C), Temperaturbereich ab -40 °C bis +80 °C
  • Hohe Robustheit gegen Feuchte, Staub (IP68/IP69K), korrosive Flüssigkeiten und Vibration
  • Mit Antivalent-Typen werden weniger Varianten benötigt 
  • Wirtschaftliches Preis-Leistungsverhältnis

Direkt zur Artikelauswahl

Highlights 

Für zahlreiche Anwendungen eröffnen die Ausführungen mit Edelstahlhülse sowie mit PPS-Front attraktive Möglichkeiten zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Metalldetektion. Das Portfolio umfasst dabei zylindrische Bauformen von M8 bis M30.

Damit profitieren Anwender in mehrfacher Hinsicht: Je nach Applikationsanforderung stehen neben Voll-Edelstahlausführungen nun auch wirtschaftlich attraktive Varianten mit Edelstahlhülse und PPS-Front zur Verfügung – beide in AISI 316L ausgeführt und damit für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Vorteile der Edelstahlhülse:

  • Mechanische Belastbarkeit: Die einteilige Edelstahlhülse macht den Sensor widerstandsfähig gegen harte Stöße, Schocks und Vibrationen, was besonders in Bereichen mit hoher mechanischer Beanspruchung wichtig ist. 
  • Verbesserter Schutz: Die Hülse schützt den Sensor vor Feuchtigkeit und aggressiven Flüssigkeiten wie Reinigungsmitteln, sodass er auch in schmutzigen oder feuchten Umgebungen zuverlässig funktioniert. 
  • Großer Temperaturbereich von -40 bis +80°C , kurzzeitig bis 100°C

Vorteile der Volledelstahl- Ausführung:

  • Hygiene: In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder im medizinischen Bereich ist Edelstahl zudem hygienisch und leicht zu reinigen.  Teilweise kann diese Anforderung bereits mit der Edelstahlhülse erfüllt werden.
  • Hohe Druckfestigkeit bis 100 bar (typenabhängig) dank einer robusten Edelstahlfront 
  • Einsatz mit unterschiedlichem Material in anspruchsvoller Umgebung: Sensoren in Edelstahlhülse sind für den "Heavy Duty" Einsatz in der Metallverarbeitung, im Schweißbereich oder in der chemischen Industrie geeignet. 

Applikation

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Erkennen der Endlage im Tiefkühllager

Anforderung:
Auch im Tiefkühllagerbetrieb darf das Regalbediengerät (RBG) erst verfahren, nachdem sichergestellt wurde, dass sich das Lastaufnahmemittel bzw. die Gabel in der Endlage befindet.
Lösung:
Die induktiven Sensoren der Serien IS 208 und IS 212 in Edelstahlausführung eignen sich für die Detektion metallischer Objekte in dieser Umgebung. Durch die Auswahl von Schaltausgang, Anschlussart und Tastweite lassen sie sich optimal an die jeweilige Applikation anpassen.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Objekterkennung an der Schneidemaschine

Anforderung:
In der Lebensmittelverarbeitung werden Wurst oder Käse in großen Riegeln angeliefert und in einer Schneidemaschine in feine Scheiben geschnitten. Das Produkt im Zulauf der Maschine muss zuverlässig erkannt werden, damit der Greifer das Material gleichmäßig in Richtung Messer schieben kann und alle geschnittenen Scheiben die geforderte Stärke aufweisen.
Lösung:
Die induktiven Edelstahlsensoren IS 200 im Hygiene-Design überwachen die Produktzuführung an der Schneidemaschine. Sobald das Metall der Zuführung detektiert wird, muss nachgefüllt oder ausgetauscht bzw. der Vorschub gestoppt werden.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Erkennen von Positionen

Anforderung:
Die Zuteilung sowie Zuführung von Primärverpackungen erfolgt oft in Magazinen. Die Position dieser Magazine oder Zuteilfinger soll erkannt werden, um Kollisionen zu vermeiden und den Vorschub zu steuern.
Lösung:
Induktive Sensoren erkennen die Metallstrukturen der Magazine zuverlässig und positionsgenau. Sensoren der Typen IS 208 / IS 212 eignen sich mit ihrer kleinen Bauform und den definierten Schaltabständen besonders gut für diese Anwendung.

Technische Daten in der Übersicht 

Voll-Edelstahlsensoren


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
DurchmesserM8M12M18M30
GehäusematerialAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material der FrontabdeckungAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Dicke der Front [mm]0,250,500,501,00
Schutzart
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Zertifizierungen
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Temperaturbereich, Betrieb-25°C bis 70°C-25°C bis 70°C-25°C bis 70°C-25°C bis 70°C
Druck [bar]80808080
Einbauartbündigbündigbündigbündig
AnschlussM8M12M12M12
Nennschaltabstand Sn [mm]23510
Faktor Kupfer0000
Faktor Aluminium000,130
Faktor Messing00,10,270,1
Faktor Edelstahl0,30,530,70,67
Schaltfrequenz [Hz]25020010080

Edelstahlsensoren mit PPS-Front

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
DurchmesserM12M12M18M18
GehäusematerialAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material FrontkappePPSPPSPPSPPS
Schutzart
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Zertifizierungen
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Temperaturbereich, Betrieb-40°C bis 80°C-40°C bis 80°C-40°C bis 80°C-40°C bis 80°C
Reinigung 15 Min [°C] 100100100100
Einbauartbündig
nicht bündigbündignicht-bündig
Elektrischer AnschlussM12M12M12M12
Nennschaltabstand Sn [mm] 48812
Faktor Kupfer0,30,330,20,3
Faktor Aluminium0,350,40,30,38
Faktor Messing0,40,450,40,42
Faktor Edelstahl0,750,750,650,65
Schaltfrequenz [Hz] 2000200015001500