Einweg-Lichtschranken
Separates Sender- und Empfängergerät gegenüber. Hohe Funktionsreserven und hohe Reichweiten.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
LSSR 55,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50135419
- Serie: 55
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50135420
- Serie: 55
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Kombinationsprodukt
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50111519
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50111520
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Kombinationsprodukt
LS 92/3 SE-L Ex
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50080722
- Serie: 92
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 12 m
- Versorgungsspannung, max.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50080721
- Serie: 92
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 12 m
- Versorgungsspannung, max.: 5,5 ... 13 V
Artikeldaten vom: 06.10.26