Lichttaster

Sender und Empfänger in einem Gehäuse: Detektion erfolgt über das Erfassen des vom Objekt reflektierten Lichts.

Coming soon: Der neue HT 28C von Leuze – überzeugende Leistung, die Maßstäbe setzt

Serie-28-Lichttaster

Wenn Leistung bei der Detektion nicht verhandelbar ist, kommt der neue Lichttaster mit starker Hintergrundausblendung HT 28C ins Spiel. Die Sensoren bündeln jahrzehntelanges Expertenfachwissen von Leuze in einer neuen Serie, die neue Leitlinien setzt. Modernste Technologie und höchste Leistung treffen auf kompromisslose Kosteneffizienz. 

Der HT 28C ist erhältlich mit vielfältigen Lichtquellen (Power PinPoint® LED, Laser, Infrarot), zusätzlichen XL-Lichtspots und verschiedenen Anschlussarten. 

Die Sensoren mit Hintergrundunterdrückung bieten zuverlässige und kosteneffektive Lösungen für Anwendungen über verschiedene Branchen hinweg – Leistung, die sich durch höhere Verfügbarkeit auszahlt.

Die Produkte im Hybridgehäuse HT 28C sind über den Leuze Online Shop oder Ihren lokalen Händler ab November 2026 bestellbar.

Ihre Vorteile:

  • Hervorragende Hintergrundunterdrückung und kleiner Schwarz-Weiß-Fehler, bei unterschiedlichen und nahen Hintergründen sowie auf verschiedenen Objekten
  • Auswahl mehrerer Lichtquellen (Power PinPoint® LED, Laser, Infrarot) und XL-Lichtspot in einem Gehäuse bei voller Montagekompatibilität 
  • Einsatz auch in rauen Umgebungen dank Schutzart IP69K – für lange  Verfügbarkeit
  • Einfache Inbetriebnahme / Einrichtung und Justage dank Power PinPoint® LED
  • IO-Link-Schnittstelle für Diagnostikdaten und vorausschauende Wartung, Timer und Locatorfunktion
  • Kleines Gehäuse: Geeignet auch für Anwendungen mit geringem Bauraum