Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Zuverlässige Detektion von Objekten bei gleichzeitigem Ausblenden des Hintergrunds, Reichweiten bis zu 3 m, intuitive Einstellung der Tastweite über Spindel und Teachtaste.
Lichttaster ODT 5B mit Abstandswertausgabe

Technologie, die sich rechnet - der kompakte ToF-Lichttaster mit hoher Reichweite

Mit dem Lichttaster ODT 5B präsentiert sich eine leistungsstarke Lösung für Applikationen, in denen Prozesse zuverlässig tastend überwacht werden müssen – und das bei minimalem Bauraum und gleichzeitig beeindruckender Reichweite. Der kompakte Lasersensor mit Hintergrundausblendung nutzt moderne Time-of-Flight-Technologie (ToF) und eliminiert damit typische Störfaktoren durch Hintergrundreflexionen. Das Ergebnis: stabile, zuverlässige Detektion – unabhängig von Objektoberfläche oder Einbausituation. Auch unter anspruchsvollen Bedingungen, etwa bei wechselnden Materialien oder bei der Detektion unter großen Einbauwinkeln, arbeitet der Sensor zuverlässig.

Sein größtes Differenzierungsmerkmal zeigt der ODT 5B jedoch direkt in der Fördertechnik: Als moderne Alternative zu klassischen Lösungen kommt er ohne Referenzen im Hintergrund oder zusätzliche Reflektoren aus. Störeinflüsse, wie sie bei herkömmlichen Tastern durch glänzende Oberflächen oder Warnwesten entstehen können, gehören der Vergangenheit an. Dadurch reduziert sich nicht nur der Installations- und Konstruktionsaufwand erheblich, sondern auch die Inbetriebnahme wird deutlich vereinfacht – bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein außergewöhnliches Maß an Wirtschaftlichkeit, das im ToF-Segment neue Maßstäbe setzt.

Ihr Nutzen

  • Zuverlässiger Einsatz ohne Referenz oder Reflektor – Störungen durch Hintergrundreflexionen gehören der Vergangenheit an dank Multispot
  • Variantenvielfalt (Reichweite / Geschwindigkeit) für die optimale Anpassung an jede Anwendung
  • Hohe Winkeltoleranz für zuverlässige Detektion verschiedenster Objekte – auch unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Kompaktes, robustes Design für beengte Einbausituationen – geschützt nach IP67 und ECOLAB-zertifiziert

Weitere Informationen zur Serie 5B

Direkt zur Artikelauswahl Serie 5B


ODTC25C_1400x400

Kompakte Laser-Distanztaster für Detektions- und Messaufgaben mit hohen Reichweiten

Die Lichttaster ODT 3CL1-2M und ODT 25CL1-3M sind für Applikationen entwickelt, bei denen über hohe Distanzen sowohl die Anwesenheit von Objekten erkannt als auch Messwerte über IO-Link ausgegeben werden sollen. Die Lasersensoren mit Hintergrundausblendung arbeiten mit der TOF-Technologie (Time of Flight) und erreichen Betriebsreichweiten von 2m (ODT 3C) bzw. 3m (ODT 25C).

Die schaltenden Sensoren mit Messwertausgabe verfügen über zwei voneinander unabhängige Schaltpunkte und sind vielfältig einsetzbar: In der Intralogistik lassen sie sich für unterschiedliche Applikationen in Shuttles integrieren und sorgen so für eine zuverlässige Positionierung, Anwesenheitsprüfung und Fachbelegtkontrolle. Bei AGVs (Automated guided vehicles) überwachen die Lichttaster beispielsweise die Position des Transportguts. Auch in der Automobilherstellung werden kompakte Lichttaster mit hohen Reichweiten eingesetzt, etwa um Robotergreifer zu steuern oder für die Qualitätskontrolle. In der Batterieindustrie können Batteriezellen, trotz ihrer blauen und/oder glänzenden Oberfläche, auch aus größeren Distanzen und unter großen Winkeln zuverlässig detektiert werden.

Die Serien 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) und 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) umfassen kompakte Lichtschranken und Lichttaster mit hohen Reichweiten und großen Funktionsreserven. Mit den Laser-Lichttastern ODT 3C und dem neuen ODT 25C erweitern wir die Reichweite unserer Distanzsensoren. Der bereits in der Serie 3C bestehende Lichttaster ODT 3C mit Triangulationsprinzip erreicht Reichweiten bis 150 mm und eignet sich beispielsweise bei Verpackungsprozessen.

Ihr Nutzen

  • 2in1-Sensor: Detektion und Ausgabe von Messwerten mit einem Sensor spart Aufwand bei der Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und im Betrieb
  • TOF-Technologie: Hohe Betriebsreichweite bis 3 Meter ermöglicht Applikationen über große Entfernung
  • Integrierter Objekttest: Modus mit hell blinkendem Lichtfleck zur Überprüfung der Funktionsreserve
  • Schutzart IP69K: Ermöglicht den Einsatz bei rauen Bedingungen
  • Ausgabe von Prozessdaten über IO-Link: umfangreiche Diagnosedaten vom Gerät, z. B. Signalqualität, Temperaturwert, Objektzähler und Warnung

Highlights

  • Detektieren und Ausgabe von Messwerten mit einem Sensor
  • Kompakter Sensor für viele Applikationen mit großen Distanzen
  • Tastweiteneinstellung über Remote sowie über Teach-Taste am Gerät
  • Umfangreiche Diagnosedaten mit IO-Link

Weitere Informationen zur Serie 3C und 25C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 3C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 25C


PPIC_ODT_53_55_Header_b_1400x400

TOF-Technologie trifft Hygiene: Laser-Distanztaster für anspruchsvolle Anwendungen

Die Lichttaster ODT 5xCL1-2M sind für Applikationen in anspruchsvoller Umgebung entwickelt, bei denen über hohe Distanzen sowohl die Anwesenheit von Objekten erkannt als auch Messwerte über IO-Link ausgegeben werden sollen. Die Lasersensoren mit Hintergrundausblendung arbeiten mit der TOF-Technologie (Time of Flight) zuverlässig auch bei schwierigen Objekten und Oberflächen und erreichen Betriebsreichweiten von zwei Metern. Auf dieser Basis können Anwendungslösungen neu gestaltet werden.

Die schaltenden Sensoren im Edelstahlgehäuse mit Messwertausgabe verfügen über zwei voneinander unabhängige Schaltpunkte und sind für vielfältige Anwendungen einsetzbar: In der Pharmaindustrie eignet sich der Sensor ideal um eine Lösung entsprechend der Anforderungen der EU-GMP-Richtlinie Volume 4, Annex 1 zu bieten (siehe White Paper). Typische Anwendungsfelder sind die Anwesenheitsprüfung, Positionierung und Qualitätskontrolle.

Mit dem Laser-Lichttaster ODT 53CL1-2M und ODT 55CL1-2M erweitern wir die Distanzsensoren für hohe Reichweiten. 

Weitere Anwendungsfelder für die Edelstahlsensoren der Baureihe 55C finden sich in der Automobilindustrie, Holzverarbeitung und überall wo robuste Gehäuse erforderlich sind.

Ihr Nutzen

  • Als OEM: Neue Platzierungsmöglichkeiten durch hohe Reichweiten (2m tastend) und präzise Detektion mit ToF-Technologie sowie kompaktes Gehäuse zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen
  • Als Betreiber: Reduzierung des Aufwands zur Erfüllung der Sterilisationsvorgaben nach GMP-Richtlinie
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse V4A (AISI 316L, FDA konform) mit glatter Oberfläche sowie glasfreier Optikabdeckung aus PMMA+ mit kratzfester Spezialbeschichtung verhindert bakterielle Verschleppung
  • 2in1-Sensor: Die Detektion und Ausgabe von Messwerten mit einem Sensor spart Aufwand bei der Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und im Betrieb

Highlights

  • Optische Distanztaster im Wash-Down- und Hygiene-Design
  • Leitungen und Kabel für Hygieneanwendungen
  • Seitliche Montage möglich durch hohe Reichweite zur Erfüllung der GMP-Richtlinie

Weitere Informationen zur Serie 53C/ 55C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 53C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 55C