VS 403/R

Verstärker

Artikelnummer: 50040826

Lieferzeit ca. 24 Werktage
Icon Icon
Serie 403
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 31,2 V, DC
Eingangswiderstand 1.000 Ω
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip Öffner/Schließer
Schaltfrequenz 15 Hz
Art NAMUR
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 3 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 3 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 3 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 3 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Nettogewicht 160 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Montage auf Hutschiene
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Ex-Gerätegruppe II
Zündschutzart "ia" eigensicher
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 30 (Gehäuse)
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk EN 61326-1
Ex-Norm EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
3D-CAD Modell - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - IEC Ex Certificate - pdf