HRTL 8/66-350-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50102705

Lieferzeit ca. 22 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT35CL1/LG-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50150309
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,6 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50150309

Sofort verfügbar

Serie 8
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,007 ... 0,35 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,01 ... 0,33 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,012 ... 0,3 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,007 ... 0,4 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,01 ... 0,37 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,012 ... 0,34 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Art der Lichtfleckgeometrie oval
Fokus fix
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf