KB SSI/IBS-30000-BA

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50108446

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle Interbus-S
SSI
Betriebsspannung max. 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 5 St.
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 30.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin-, Chemikalienbeständigkeit und flammwidrig nach DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 1.668 g
Biegezyklen 1.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -50 ... 80 °C
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz