BTU D18M-D12

Montagesystem

Artikelnummer: 50117490

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Schaltende Sensoren, zylindrisch
Geeignet für Sensoren der Serie 28
Sensoren der Serie 218
Sensoren der Serie 318
Sensoren mit M18-Bauform
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 53 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip