TKS 20x20

Reflektor

Artikelnummer: 50117584

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Bauform rechteckig
Tripelgröße 2,3 mm
Montagemaß Breite 20 mm
Montagemaß Höhe 32 mm
Montagemaß Dicke 5,5 mm
Reflexionsfläche Höhe 20 mm
Reflexionsfläche Breite 18 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 3 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip