BTU 346M-D12

Montagesystem

Artikelnummer: 50122797

Lieferzeit ca. 14 Werktage
beinhaltet 2 St. Schrauben M4 x 25
2 St. Unterlegscheiben
Geeignet für Produktgruppe Reflektoren
Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Reflektor (M)TKS 30x50
Reflektor (M)TKS 40x60
Reflektor TKS 20x40
Reflektor TKS 50x50
Sensoren der Serie 3B
Sensoren der Serie 25B
Sensoren der Serie 46B
Sensoren der Serie 46C
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 60 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf