BTU 346M.5-D12

Montagesystem

Artikelnummer: 50122798

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Geeignet für Produktgruppe Reflektoren
Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Reflektor (M)TKS 30x50
Reflektor (M)TKS 40x60
Reflektor TKS 20x40
Reflektor TKS 50x50
Sensoren der Serie 46B
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl V2A
Nettogewicht 103 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Edelstahl
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip