HT46CI/PX-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 46C | 
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung | 
| Sonderausführung | AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul | 
| schwarz-weiß-Fehler | < 10% bis 1200 mm | 
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite | 
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 3 m | 
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,02 ... 2 m | 
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,05 ... 1,5 m | 
| Grenzreichweite | 0,005 ... 3 m | 
| Grenzreichweite | typische Reichweite | 
| Einstellbereich | 120 ... 3.000 mm | 
| Strahlverlauf | fokussiert | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 860 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig | 
| Fokus | fix | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 
| Ansprechzeit | 2 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 200 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Leitungsfarbe | schwarz | 
| Aderquerschnitt | 0,2 mm² | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC-PBT | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Nettogewicht | 65 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil | 
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel | 
| Funktion des Bedienelements | Tastweiteneinstellung | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ECLASS 10.0 | 27270904 | 
| ECLASS 11.0 | 27270904 | 
| ECLASS 12.0 | 27270903 | 
| ECLASS 13.0 | 27270903 | 
| ECLASS 14.0 | 27270903 | 
| ECLASS 15.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 | 
| ETIM 7.0 | EC002719 | 
| ETIM 8.0 | EC002719 | 
| ETIM 9.0 | EC002719 | 
| ETIM 10.0 | EC002719 |