TFM 06 1110.210

Transponder

Artikelnummer: 50127101

Lieferzeit ca. 4 Werktage
Icon Icon Icon
Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Speichergröße 112 B
Speicherblock 112 St.
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 67
Bauform Scheibe
Dicke 10 mm
Außendurchmesser 56 mm
Innendurchmesser 4,3 ... 4,9 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 20 g
Montage Auf Metall möglich
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 85 °C
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf