ODS10L1.8/LAK,200-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50129534

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Applikation Auffahrsicherung von Förderfahrzeugen
Füllhöhenkontrolle
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung Aktivierungseingang
Deaktivierungseingang
Teach-Eingang
MTTF 29 Jahre
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 658 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Messbereich 50 ... 3.500 mm, bei 6 ... 90% Remission
Messbereich (90 % Remission) 50 ... 8.000 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit 15 mm
Messzeit, Messmodus "Hohe Präzision": Ansprechzeit = 1000 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
"Individuell": Ansprechzeit = 3,4 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Ausreißer-Unterdrückung: Ansprechzeit = 17 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 17 ... 1020 ms
Individuelle Messmodi siehe Diagramm
Präzision: Ansprechzeit = 200 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Schnell: Ansprechzeit = 15 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Standard: Ansprechzeit = 50 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 4 mm
Temperaturdrift 2 mm/K
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 10 mm
Standardmessobjekt 50 x 50 mm²
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Funktion Aktivierungseingang
Deaktivierungseingang
Teach-Eingang
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion unabhängig voneinander einstellbare Schaltausgänge
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
Spezifikation V1.1
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker, drehbar 90°
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Anzahl der LED 5 St.
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - All versions - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf