PRK3CL1.A3/4P-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 3C | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Sonderausführung | Autokollimation | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 2 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor MTKS 50x50.1 | 
| Grenzreichweite | 0 ... 3 m (typische Reichweite), mit Reflektor MTKS 50x50.1 | 
| Strahlverlauf | kollimiert | 
| Lichtquelle | Laser, rot | 
| Wellenlänge | 655 nm | 
| Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) | 
| Max. Laserleistung | 0,0017 W | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| Pulsdauer | 5,3 µs | 
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm [1.000 mm] | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund | 
| Fehlwinkel | typ. ± 2° | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 3.000 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,17 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Nettogewicht | 10 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil | 
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |