PRK25C.A/2N-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 25C |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Sonderausführung | Autokollimation |
Betriebsreichweite | 0 ... 5 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Grenzreichweite | 0 ... 6 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 640 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
Ansprechzeit | 0,33 ms |
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
Werkstoff | PUR |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 22 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung mit M4-Gewinde über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |