PRK25C/2N-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 25C | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Betriebsreichweite | 0,05 ... 10 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100 | 
| Grenzreichweite | 0,05 ... 12 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100 | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 640 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 1.500 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,33 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | PUR | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 22 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung mit M4-Gewinde über optionales Befestigungsteil | 
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |