ODS9L2.8/LAK-100-M12
Optischer Abstandssensor
Serie | 9 |
Applikation | Füllhöhenkontrolle Längenmessung im Materialzuschnitt Objektvermessung |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Sonderausführung | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang |
Strahlverlauf | kollimiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 650 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 22.000 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm [100 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Messbereich | 50 ... 100 mm |
Auflösung | 0,01 mm |
Genauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,05 mm |
Temperaturdrift | 0,02 %/K |
Referenzierung | Nein |
Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Funktion | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang Trigger |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltleistung, max. | 0,0012 W |
Art | konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Ansprechzeit | 1 ms, Bei konstanten Umgebungsbedinungen, 90 % Remission, Messmodus Standard |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Frametyp | 2.V |
Porttyp | A |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2170 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten IN | 4 Byte |
Prozessdaten OUT | 8 Bit |
Dual Channel | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED OLED-Display |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Bedientasten PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Fremdlichtfestigkeit | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | UL |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |