ODT25B/L6X.32-2500-S12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Serie | 25B |
Funktionsprinzip | Distanztaster mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Messwertausgabe |
schwarz-weiß-Fehler | ± 50 mm ( 2 ... 90 % Remission) |
Betriebsreichweite | 0,05 ... 2,5 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,05 ... 3 m |
Einstellbereich | 150 ... 3.000 mm, bei 90 % Remission |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Art der Lichtfleckgeometrie | quadratisch |
Messbereich | 50 ... 3.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm bei aktivem Mittelwertfilter |
Genauigkeit | -100 ... 100 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | -15 ... 15 mm, für Messbereich 50 … 400 mm, abhängig vom Remissionsgrad und vom Objektabstand, bei 20°C nach Aufwärmzeit 20 Min., Messobjekt Größer-gleich 50x50 mm², bei Mittelwertfilter 10 (Auslieferungszustand) |
Messwertausgabe | per IO-Link |
Temperaturdrift | -13 ... 13 mm/K |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 32 mA |
Schalthysterese | 30 mm, parametrierbar |
Schalthysterese (Reserve) | 30 mm, parametrierbar |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltstrom, max. | 50 mA |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 2 ... 30 Hz, abhängig vom Remissionsgrad |
Ansprechzeit | 70 ms, abhängig vom Remissionsgrad |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2149 (0x000865) |
SIO-Mode support | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 15 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Hell-/Dunkelumschaltung Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |